Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Velocità con lubrificazione a grasso[n D G] (1/min) | Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.58 € | 1000 | 4 giorni | 15 | 35 | 19 | 6000 | 12500 | 14900 | 0.10 | |||
69.35 € | 1000 | 4 giorni | 17 | 40 | 21 | 5000 | 14300 | 18200 | 0.14 | |||
75.54 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 47 | 25 | 3800 | 24400 | 31000 | 0.24 | |||
82.75 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 52 | 25 | 3800 | 25500 | 33500 | 0.28 | |||
98.98 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 62 | 29 | 2200 | 35000 | 44500 | 0.47 | |||
116.85 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 72 | 29 | 1800 | 39000 | 53000 | 0.62 | |||
188.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 80 | 32 | 1500 | 45000 | 60000 | 0.79 | ||
257.31 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 90 | 32 | 1100 | 46500 | 64000 | 0.92 | |||
83.92 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 52 | 25 | 3800 | 27000 | 35500 | 0.31 | |||
98.98 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 62 | 25 | 3800 | 30000 | 42500 | 0.44 | |||
117.65 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 72 | 29 | 2200 | 41000 | 56000 | 0.68 | |||
134.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 80 | 29 | 1800 | 43500 | 62000 | 0.83 | ||
160.86 € | 1000 | 4 giorni | 40 | 90 | 32 | 1500 | 53000 | 74000 | 1.10 | |||
245.31 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 110 | 32 | 1100 | 60000 | 92000 | 1.65 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Velocità con lubrificazione a grasso[n D G](1/min)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali