Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
89334-M |
89336-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,002.05 € | 1000 | 4 giorni | 475 1/min | 1280 1/min | 1000000 | 4050000 | 18.37 | ||
6,762.60 € | 1000 | 4 giorni | 400 1/min | 1180 1/min | 1260000 | 5100000 | 23.46 |
Loading...
Diametro del foro(mm) | 240 | Diametro esterno(mm) | 440 | Altezza [T](mm) | 122 |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali