Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Gioco radiale | Foro di lubrificazione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.66 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 27 | 20 | 12100 1/min | 21600 1/min | 18700 | 23600 | C3 | - | 0.05 | |
16.05 € | 5000 | 4 giorni | 17 | 29 | 20 | 11200 1/min | 20600 1/min | 19300 | 25500 | C3 | - | 0.05 | ||
16.12 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 32 | 16 | 10100 1/min | 18500 1/min | 16900 | 22300 | C3 | - | 0.05 | ||
18.22 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 32 | 20 | 8600 1/min | 18500 1/min | 29000 | 45500 | C3 | - | 0.06 | ||
19.71 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 38 | 20 | 8100 1/min | 15300 1/min | 27500 | 39000 | C3 | - | 0.08 | ||
21.65 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 45 | 20 | 6800 1/min | 12900 1/min | 31000 | 48500 | C3 | - | 0.11 | ||
24.51 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 50 | 20 | 6100 1/min | 11400 1/min | 33500 | 56000 | C3 | - | 0.12 | ||
43.88 € | 50000 | 4 giorni | 35 | 50 | 30 | 6200 1/min | 11400 1/min | 44000 | 79000 | CN | SÌ | 0.19 | ||
31.32 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 50 | 30 | 6200 1/min | 11400 1/min | 44000 | 79000 | C3 | - | 0.18 | ||
28.55 € | 1000 | 4 giorni | 40 | 55 | 20 | 5600 1/min | 10200 1/min | 35000 | 62000 | C3 | - | 0.14 | ||
98.11 € | 5000 | 4 giorni | 42 | 57 | 30 | 5400 1/min | 9800 1/min | 48500 | 94000 | C3 | IS1 | 0.22 | ||
42.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 57 | 30 | 5400 1/min | 9800 1/min | 48500 | 94000 | C3 | - | 0.22 | |
32.72 € | 1000 | 4 giorni | 45 | 62 | 25 | 5100 1/min | 9200 1/min | 48500 | 87000 | C3 | - | 0.21 | ||
39.46 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 68 | 25 | 4950 1/min | 8400 1/min | 45500 | 82000 | C3 | - | 0.27 | ||
48.94 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 68 | 35 | 4900 1/min | 8400 1/min | 60000 | 118000 | C3 | - | 0.38 | ||
65.58 € | 1000 | 4 giorni | 60 | 82 | 35 | 4050 1/min | 6800 1/min | 70000 | 139000 | C3 | - | 0.55 | ||
192.00 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 110 | 35 | 3050 1/min | 5100 1/min | 116000 | 208000 | C2 | - | 0.96 | ||
119.58 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 110 | 35 | 3050 1/min | 5100 1/min | 116000 | 208000 | C3 | - | 0.96 | ||
123.37 € | 1000 | 4 giorni | 85 | 115 | 26 | 3100 1/min | 4850 1/min | 83000 | 137000 | C2 | - | 0.74 | ||
136.43 € | 1000 | 4 giorni | 85 | 115 | 36 | 2950 1/min | 4850 1/min | 121000 | 223000 | C3 | - | 1.04 | ||
209.71 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 130 | 40 | 2600 1/min | 4200 1/min | 143000 | 290000 | C3 | - | 1.32 | ||
563.43 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 180 | 32 | - | - | - | - | C3 | - | 2.06 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Gioco radiale
Foro di lubrificazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali