Cuscinetto a rulli cilindrici, RSL1823, a pieno riempimento di rulli, ad una corona

Cuscinetto a rulli cilindrici, RSL1823, a pieno riempimento di rulli, ad una corona
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici RSL1823, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero, senza anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo RSL18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSL182305-A
RSL182305-A-2S
RSL182306-A
RSL182307-A
RSL182308-A-XL
RSL182309-A
RSL182310-A
RSL182310-A-2S
RSL182311-A
RSL182312-A
RSL182313-A
RSL182313-A-2S
RSL182314-A
RSL182315-A
RSL182318-A
RSL182320-A
RSL182322-A
RSL182326-A
RSL182328-A
RSL182330-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Classe di Tolleranza Peso
(kg)
-

140.66 €

1000 Disponibile 4 giorni 25248100 1/min6400059000Normale (PN)0.21
-

154.77 €

2000 Disponibile 4 giorni 25 24 8100 1/min64000 59000 -0.21
-

177.34 €

1000 Disponibile 4 giorni 3027---Normale (PN)0.33
-

218.05 €

1000 Disponibile 4 giorni 3531---Normale (PN)0.5

300.49 €

1 Disponibile 4 giorni 40335000 1/min170000153000Normale (PN)0.74
-

325.65 €

1000 Disponibile 4 giorni 45 36 4700 1/min160000 163000 Normale (PN)0.81
-

388.54 €

1000 Disponibile 4 giorni 50 40 4200 1/min205000 215000 Normale (PN)1.17
-

398.72 €

2000 Disponibile 4 giorni 5040----1.17
-

470.75 €

1000 Disponibile 4 giorni 55 43 3750 1/min238000 250000 Normale (PN)1.57
-

547.32 €

1000 Disponibile 4 giorni 60463500 1/min285000275000Normale (PN)1.77
-

588.34 €

1000 Disponibile 4 giorni 65483200 1/min310000345000Normale (PN)2.36
-

616.20 €

2000 4 giorni 65 48 3200 1/min310000 345000 -2.33
-

674.86 €

1000 Disponibile 4 giorni 70513050 1/min340000385000Normale (PN)2.59
-

778.66 €

1000 Disponibile 4 giorni 75552800 1/min405000465000Normale (PN)3.39
-

1,329.12 €

2 Disponibile 4 giorni 90642400 1/min550000650000Normale (PN)5.07
-

1,490.38 €

1000 Disponibile 4 giorni 100732110 1/min700000850000Normale (PN)7.65
-

1,889.45 €

1000 4 giorni 110801820 1/min840000970000Normale (PN)12.04
-

3,197.08 €

1000 4 giorni 130931570 1/min11100001380000Normale (PN)17.8
-

4,099.89 €

1000 4 giorni 1401021470 1/min12500001570000Normale (PN)20.79
-

5,036.37 €

1000 4 giorni 1501081350 1/min14900001900000Normale (PN)26.98

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico