Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-B, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva SL18

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-B, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-B, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL182964-B-C4

Codice componente
SL182964-B-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,804.25 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 320 Diametro esterno(mm) 440 Larghezza(mm) 72
Numero di giri di riferimento 495 1/min Numero di giri limite 820 1/min Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 1210000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 2340000 Peso(kg) 32.32

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-B, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva SL18, il codice articolo è il seguente: SL182964-B-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL182964-B-C4.

Supporto tecnico