Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL185008-A-C4
Diametro del foro(mm) | 40 | Diametro esterno(mm) | 68 | Larghezza(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di giri di riferimento | 4200 1/min | Numero di giri limite | 6300 1/min | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 100000 |
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 133000 | Peso(kg) | 0.54 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, tipo SL18, il codice articolo è il seguente: SL185008-A-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL185008-A-C4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali