Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK0810-2RS-FPM-DK-SF193 |
HK0812-2RS-FPM-DK-B-L091 |
HK1214-2RS-FPM-L271 |
HK1520-2RS-L289 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Larghezza [C] (mm) | Numero di giri limite | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 17700 1/min | 10 | 17700 1/min | 8 | 2180 | 1930 | 2.78 | |
4.97 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 17700 1/min | - | 17700 1/min | 8 | 2750 | 2600 | 3.46 | |
6.18 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 12400 1/min | 14 | 12400 1/min | 12 | 4950 | 6200 | 5.66 | |
7.00 € | 250 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 9900 1/min | 20 | 9900 1/min | 15 | 10500 | 14400 | 17.37 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Larghezza [C](mm)
Numero di giri limite
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali