Astucci a rullini HK..-RS, tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HK3018-RS-L232

Codice componente
HK3018-RS-L232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.46 €

250 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 37 Numero di giri limite per lubrificazione a grasso 5200 1/min Larghezza [C](mm) 18
Numero di giri limite 5200 1/min Diametro rotella inferiore [F w](mm) 30 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 17200
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 29000 Peso(kg) 0.03

Si trova sulla pagina di Astucci a rullini HK..-RS, tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618, il codice articolo è il seguente: HK3018-RS-L232.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HK3018-RS-L232.

Supporto tecnico