Anelli interni IR..-IS1, lavorazione fine, con foro di lubrificazione

Anelli interni IR..-IS1, lavorazione fine, con foro di lubrificazione
Anelli interni IR..-IS1, lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IR17X20X20,​5-IS1-XL
IR20X25X20-IS1-XL
IR20X25X38,​5-IS1-XL
IR30X35X20,​5-IS1-XL
IR35X40X30-IS1-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro pista anello interno [F]
(mm)
Peso
(kg)

8.95 €

5000 4 giorni 1720.5200.01

15.86 €

5000 4 giorni 2020250.03

15.22 €

5000 4 giorni 2038.5250.05

13.28 €

5000 4 giorni 3020.5350.04

20.40 €

5000 4 giorni 3530400.07

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico