Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA4908-2RSR-XL-C3
Diametro del foro(mm) | 40 | Diametro esterno(mm) | 62 | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | 5500 1/min |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza, anello interno [B](mm) | 23 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 41000 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 53000 |
Peso(kg) | 0.24 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini NA49..-2RSR, serie 49, il codice articolo è il seguente: NA4908-2RSR-XL-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA4908-2RSR-XL-C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali