Cuscinetto a rullini NA69, a due corone, con bordi e anello interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA6913-ZW-S3-XL-R200-250

Codice componente
NA6913-ZW-S3-XL-R200-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

188.57 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni(mm) 65 x 90 x 45 Peso(kg) 0.85

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini NA69, a due corone, con bordi e anello interno, il codice articolo è il seguente: NA6913-ZW-S3-XL-R200-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA6913-ZW-S3-XL-R200-250.

Supporto tecnico