Cuscinetto radiale a rulli NA..-XL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA49/22-XL-C3
NA4900-XL-C3
NA4903-XL-C3
NA4915-XL-C3
NA4924-XL-C3
NA4926-XL-C3
NA4928-XL-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

21.77 €

1000 4 giorni 2239179200 1/min8100 1/min15300 1/min26000295000.08

15.22 €

1000 4 giorni 10221314800 1/min16400 1/min24600 1/min960092000.02

18.45 €

1000 4 giorni 17301312000 1/min10200 1/min20000 1/min12400146000.04

102.75 €

1000 4 giorni 75105303200 1/min3100 1/min5400 1/min970001620000.78

274.55 €

1000 4 giorni 120165452040 1/min2160 1/min3400 1/min2050003900002.86

317.92 €

1000 4 giorni 130180501850 1/min2000 1/min3100 1/min2290004700003.88

360.88 €

1000 4 giorni 140190501740 1/min1860 1/min2900 1/min2370005000004.15

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico