Carrello a ricircolazione di rulli, RWU Series, Carrello stretto, lung

Carrello a ricircolazione di rulli, RWU Series, Carrello stretto, lung
  • Sconto volumi elevati
Carrelli standard a ricircolazione a pieno riempimento di rulli per unità a ricircolazione di rulli, per lubrificazione ad olio o a grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU65-F-SL-120/930/120-V1-G0
RWU65-F-SL-120/930/120-V1-G1
RWU65-F-SL-120/930/120-V1-G2
RWU65-F-SL-120/930/120-V1-G3
RWU65-F-SL-120/930/120-V2-G0
RWU65-F-SL-120/930/120-V2-G1
RWU65-F-SL-120/930/120-V2-G2
RWU65-F-SL-120/930/120-V2-G3
RWU65-F-SL-120/930/120-V3-G0
RWU65-F-SL-120/930/120-V3-G1
RWU65-F-SL-120/930/120-V3-G2
RWU65-F-SL-120/930/120-V3-G3
RWU65-F-SL-120/930/120-V4-G1
RWU65-F-SL-120/930/120-V4-G2
RWU65-F-SL-120/930/120-V4-G3
RWU65-F-SL-120/930/120-V5-G0
RWU65-F-SL-120/930/120-V5-G1
RWU65-F-SL-120/930/120-V5-G2
RWU65-F-SL-120/930/120-V5-G3
RWU65-F-SL-123/930/123-V1-G0
RWU65-F-SL-123/930/123-V1-G1
RWU65-F-SL-123/930/123-V1-G2
RWU65-F-SL-123/930/123-V1-G3
RWU65-F-SL-123/930/123-V2-G0
RWU65-F-SL-123/930/123-V2-G1
RWU65-F-SL-123/930/123-V2-G2
RWU65-F-SL-123/930/123-V2-G3
RWU65-F-SL-123/930/123-V3-G0
RWU65-F-SL-123/930/123-V3-G1
RWU65-F-SL-123/930/123-V3-G2
RWU65-F-SL-123/930/123-V3-G3
RWU65-F-SL-123/930/123-V4-G0
RWU65-F-SL-123/930/123-V4-G1
RWU65-F-SL-123/930/123-V4-G2
RWU65-F-SL-123/930/123-V4-G3
RWU65-F-SL-123/930/123-V5-G0
RWU65-F-SL-123/930/123-V5-G1
RWU65-F-SL-123/930/123-V5-G2
RWU65-F-SL-123/930/123-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precarico Classe di precisione Elementi di tenuta e lubrificazione (KIT sinistro, centrale, destro) Peso
(kg)

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V1G0120/930/12010.61

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V1G1120/930/12010.61

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V1G2120/930/12010.61

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3120/930/12010.61

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V2G0120/930/12010.61

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V2G1120/930/12010.61

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V2G2120/930/12010.61

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3120/930/12010.61

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V3G0120/930/12010.61

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V3G1120/930/12010.61

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V3G2120/930/12010.61

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V3G3120/930/12010.61

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V4G1120/930/12010.61

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V4G2120/930/12010.61

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V4G3120/930/12010.61

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V5G0120/930/12010.61

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V5G1120/930/12010.61

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V5G2120/930/12010.61

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V5G3120/930/12010.61

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V1G0123/930/12311.17

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V1G1123/930/12311.17

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V1G2123/930/12311.17

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V1G3123/930/12311.17

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V2G0123/930/12311.17

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V2G1123/930/12311.17

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V2G2123/930/12311.17

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V2G3123/930/12311.17

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V3G0123/930/12311.17

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V3G1123/930/12311.17

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V3G2123/930/12311.17

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V3G3123/930/12311.17

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V4G0123/930/12311.17

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V4G1123/930/12311.17

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V4G2123/930/12311.17

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V4G3123/930/12311.17

2,179.91 €

1 Disponibile 4 giorni V5G0123/930/12311.17

1,979.94 €

1 Disponibile 4 giorni V5G1123/930/12311.17

1,799.78 €

1 Disponibile 4 giorni V5G2123/930/12311.17

1,706.71 €

1 Disponibile 4 giorni V5G3123/930/12311.17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coefficiente di carico, dinamico(N) 270000 Larghezza(mm) 126 Altezza [H](mm) 90
Lunghezza totale carrello [L](mm) 261.9 Coefficiente di carico statico [C 0](N) 640000 Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x](Nm) 7600
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y](Nm) 24000 Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z](Nm) 21500

Supporto tecnico