Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NATR8-PP-RR-A

Codice componente
NATR8-PP-RR-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.37 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 8 Diametro esterno(mm) 24 Larghezza, anello interno [B](mm) 15
Velocità con lubrificazione a grasso[n D G](1/min) 7500 Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N) 5500 Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N) 6700
Peso(kg) 0.04

Si trova sulla pagina di Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, il codice articolo è il seguente: NATR8-PP-RR-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NATR8-PP-RR-A.

Supporto tecnico