Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NNTR50X130X65-2Z |
NNTR60X150X75-2Z |
NNTR65X160X75-2Z |
NNTR70X180X85-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Velocità con lubrificazione a grasso[n D G] (1/min) | Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962.91 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 130 | 65 | 1100 | 188000 | 270000 | 5.2 | ||
1,220.22 € | 1000 | 4 giorni | 60 | 150 | 75 | 800 | 250000 | 370000 | 7.7 | ||
1,290.66 € | 1000 | 4 giorni | 65 | 160 | 75 | 700 | 270000 | 400000 | 8.7 | ||
1,478.71 € | 1000 | 4 giorni | 70 | 180 | 85 | 600 | 350000 | 520000 | 12.95 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Velocità con lubrificazione a grasso[n D G](1/min)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali