Rulli di appoggio, WGTR Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WGTR35X80X40
WGTR35X80X40-V-2Z-GR1
WGTR55X120X52
WGTR55X120X52-2Z
WGTR55X120X64
WGTR55X120X64-V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipologia di prodotto Design Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w]
(N)
Peso
(kg)

972.45 €

1000 4 giorni 3580.01240StandardStandard65000860001

758.62 €

1000 4 giorni 3580.01240a pieno riempimento di rulliTenuta di acciaio su due lati800001000001.12

1,091.78 €

1000 4 giorni 55120.01652StandardStandard1230001580003.23

1,105.22 €

1000 4 giorni 55120.01652StandardTenuta di acciaio su due lati1230001580003.1

1,189.42 €

1000 4 giorni 55120.01664StandardStandard1550002130003.94

914.45 €

1000 4 giorni 55120.01664a pieno riempimento di rulliStandard1550002130004.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico