Bocube, Accessori, Barre DIN EN 60715 TH 35, Acciaio zincato (Codici componente)

Bocube, Accessori, Barre DIN EN 60715 TH 35, Acciaio zincato
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
viti di fissaggio disponibili negli accessori generali.
C = lunghezza della barra DIN in mm.
Morsetti idonei e montaggio morsetti su richiesta.
Fornitura:
1 barra DIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS 35.070.1
TS 35.110.1
TS 35.150.1
TS 35.185.1
TS 35.190.1
TS 35.230.1
TS 35.285.1
TS 35.345.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

1.93 €

1 Disponibile 3 giorni 70

3.98 €

1 Disponibile 3 giorni 110

4.28 €

1 Disponibile 23 giorni 150

6.33 €

1 Disponibile 3 giorni 185

3.50 €

1 Disponibile 3 giorni 190

7.83 €

1 Disponibile 3 giorni 230

12.92 €

1 Disponibile 3 giorni 285

9.50 €

1 Disponibile 3 giorni 345

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo binario Guida DIN Materiale Acciaio Tipologia Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Tipo Superficie Zincato Forma Del Foro Asola Spessore Del Materiale(mm) 1
Altezza(mm) 35

Supporto tecnico