Collare, diviso, KR-G-VA

Collare, diviso, KR-G-VA
· Collare diviso per il fissaggio assiale dei componenti
· Montaggio facile, sicuro e veloce con viti di serraggio radiali
· Per diametri dell'albero da 4 mm a 50 mm
· Su richiesta, sono disponibili le sedi per chiavette
· Disponibili esecuzioni in acciaio annerito o in acciaio inox
· Forza assiale 1300 - 14560 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR-G-VA-4
KR-G-VA-5
KR-G-VA-6
KR-G-VA-8
KR-G-VA-10
KR-G-VA-12
KR-G-VA-15
KR-G-VA-16
KR-G-VA-18
KR-G-VA-20
KR-G-VA-22
KR-G-VA-25
KR-G-VA-28
KR-G-VA-30
KR-G-VA-40
KR-G-VA-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Forza assiale
(N)
Foro standard
D / H7
A
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
Vite
F (ISO4762)
Coppia di serraggio viti
(Nm)
Massa
(Kg)

4.83 €

1 7 giorni 413004165920.7M3x81.30.011

4.83 €

1 7 giorni 513005165920.7M3x81.30.011

4.83 €

1 7 giorni 613006165920.7M3x81.30.01

5.18 €

1 7 giorni 813008186922.4M3x81.30.012

6.60 €

1 7 giorni 10130010248926M3x101.30.022

7.04 €

1 7 giorni 12228812289.51131.8M4x1230.038

9.18 €

1 7 giorni 1537441534121339.4M5x1660.065

9.24 €

1 7 giorni 1637441634121339.4M5x1660.063

9.46 €

1 7 giorni 1837441836131341.1M5x1660.069

11.47 €

1 7 giorni 207748204014.51546.4M6x18100.097

11.65 €

1 7 giorni 227748224215.51548.1M6x18100.103

13.11 €

1 7 giorni 257748254516.51550.8M6x18100.114

13.91 €

1 7 giorni 2877482848181553.7M6x18100.123

16.02 €

1 7 giorni 3077483054211558.6M6x18100.163

21.88 €

1 7 giorni 4077484060251565M6x18100.163

30.24 €

1 7 giorni 5096725078321987M8x25250.386

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico