Entrambe le versioni impediscono la rotazione della ganascia a cuneo sulla lista di bloccaggio. La versione in fig. 2 protegge inoltre dai danni causati da trucioli e sporco.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23250.0532 |
23250.0535 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l2 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | t1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.20 € | 1 | 4 giorni | 32,2 | 40 | 3 | - | 55 | |||
54.27 € | 1 | 4 giorni | - | 38 | 23 | 1 | 26 |
Loading...
Materiale | Acciaio | d1(mm) | 13 | l1(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Conformità REACH | Sì |
Configura
Proprietà di base
l2(mm)
b1(mm)
h1(mm)
t1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali