Riga a nastro magnetico con codifica incrementale, lunghezza polo 5 mm (21725)

Riga a nastro magnetico con codifica incrementale, lunghezza polo 5 mm (21725)
· Possibilità di assemblaggio autonomo

· Con nastro di copertura aggiuntivo in acciaio inox

· Montaggio adesivo semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21725-010X1000
21725-010X10000
21725-010X2000
21725-010X3000
21725-010X4000
21725-010X5000
21725-010X6000
21725-010X7000
21725-010X8000
21725-010X9000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

147.15 €

1 4 giorni 1000

1,471.43 €

1 4 giorni 10000

294.27 €

1 4 giorni 2000

441.43 €

1 4 giorni 3000

588.58 €

1 4 giorni 4000

735.73 €

1 4 giorni 5000

882.87 €

1 4 giorni 6000

1,030.00 €

1 4 giorni 7000

1,177.15 €

1 4 giorni 8000

1,324.28 €

1 4 giorni 9000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Banda magnetica in plastica B1=larghezza(mm) 10 Precisione(mm) 0.1

Supporto tecnico