Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06330-206 |
06330-208 |
06330-210 |
06330-212 |
06330-216 |
06330-220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (sfera) (mm) | H (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | 4 giorni | 48 | non temprato | M6 | 48 | 9.5 | 8 | 12 | 24 | 4 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 60 | temprato | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30.5 | 5 | ||
5.84 € | 1 | 4 giorni | 76 | temprato | M10 | 76 | 14.5 | 13 | 20 | 38 | 6 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 95 | non temprato | M12 | 95 | 18.5 | 16 | 25 | 47 | 7.5 | ||
16.08 € | 1 | 4 giorni | 119 | temprato | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59.5 | 10 | ||
27.81 € | 1 | 4 giorni | 152 | temprato | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75.5 | 12.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | acciaio | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | 20° | Denominazione | Leva Di Serraggio | Versione 1 | per morsa a leva rotante |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
B2(mm)
D1(mm)
D2 (sfera)(mm)
H(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali