Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10500-10200808
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Alluminio | Colore dei componenti | Nero |
Forma | B | Colore principale | Nero | Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero |
Componente di finitura superficiale | Verniciatura in polvere | D1=filettatura | M20x1.5 | H(mm) | 73.5 |
H1(mm) | 36 | H2(mm) | 8 | H3(mm) | 28 |
L=lunghezza impugnatura(mm) | 52.3 | adatto per la larghezza della fessura(mm) | 8 | Forza di bloccaggio F(kN) | 2.5 |
Forza manuale FH(N) | 100 |
Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio a eccentrico Forma B (10500), il codice articolo è il seguente: 10500-10200808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10500-10200808.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali