Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | Sfera Ø (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Versione 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 3 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 19.5 | 16 | - | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 3 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 29.5 | 16 | - | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 3 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 39.5 | 16 | - | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 3 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 49.5 | 16 | - | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 19.3 | 16 | - | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 29.3 | 16 | - | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 39.3 | 16 | - | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 49.3 | 16 | - | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 4 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 19.3 | 20 | - | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 4 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 29.3 | 20 | - | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 4 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 39.3 | 20 | - | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 4 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 49.3 | 20 | - | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 4 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 59.3 | 20 | con tappo di protezione | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 5.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 19.2 | 20 | con tappo di protezione | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 5.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 29.2 | 20 | con tappo di protezione | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 5.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 39.2 | 20 | con tappo di protezione | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 5.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 49.2 | 20 | con tappo di protezione | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 5.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 59.2 | 20 | con tappo di protezione | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 7 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 19.7 | 20 | con tappo di protezione | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 7 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 29.7 | 20 | con tappo di protezione | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 7 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 39.7 | 20 | con tappo di protezione | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 7 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 49.7 | 20 | con tappo di protezione | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 7 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 59.7 | 20 | con tappo di protezione |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio inox | Componente di finitura superficiale | grezzo | Forma | C |
Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
B(mm)
Sfera Ø(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali