Leva di serraggio di zinco con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (06460)

Leva di serraggio di zinco con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (06460)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-10-2081X10
06460-10-2081X20
06460-10-2081X30
06460-10-2081X40
06460-10-2082X10
06460-10-2082X20
06460-10-2082X30
06460-10-2082X40
06460-10-2083X10
06460-10-2083X20
06460-10-2083X30
06460-10-2083X40
06460-10-2086X10
06460-10-2086X20
06460-10-2086X30
06460-10-2086X40
06460-10-20827X10
06460-10-20827X20
06460-10-20827X30
06460-10-20827X40
06460-10-3101X15
06460-10-3101X30
06460-10-3101X40
06460-10-3101X50
06460-10-3102X15
06460-10-3102X30
06460-10-3102X40
06460-10-3102X50
06460-10-3103X15
06460-10-3103X30
06460-10-3103X40
06460-10-3103X50
06460-10-3106X15
06460-10-3106X30
06460-10-3106X40
06460-10-3106X50
06460-10-31027X15
06460-10-31027X30
06460-10-31027X40
06460-10-31027X50
06460-10-4101X20
06460-10-4101X30
06460-10-4101X40
06460-10-4101X50
06460-10-4102X20
06460-10-4102X30
06460-10-4102X40
06460-10-4102X50
06460-10-4103X20
06460-10-4103X30
06460-10-4103X40
06460-10-4103X50
06460-10-4106X20
06460-10-4106X30
06460-10-4106X40
06460-10-4106X50
06460-10-41027X20
06460-10-41027X30
06460-10-41027X40
06460-10-41027X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Tipo di filettatura PL Edelstahl

25.82 €

1 4 giorni 65grezzo-2M877.5102538.527.752.655.610filettatura internano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 90052M877.5102538.527.752.655.620filettatura internano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacaarancio puro RAL 20042M877.5102538.527.752.655.630filettatura internano

26.22 €

1 4 giorni 65finitura opacagiallo navone RAL 10212M877.5102538.527.752.655.640filettatura internano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 50172M877.5102538.527.752.655.610filettatura esternano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 50172M877.5102538.527.752.655.620filettatura esterna

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 70352M877.5102538.527.752.655.630filettatura esternano

26.22 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 70352M877.5102538.527.752.655.640filettatura esternano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 70352M877.5102538.527.752.655.610filettatura esternano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 70352M877.5102538.527.752.655.620filettatura esternano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 70352M877.5102538.527.752.655.630filettatura esterna

26.22 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 70402M877.5102538.527.752.655.640filettatura esternano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 70352M877.5102538.527.752.655.610filettatura internano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 70402M877.5102538.527.752.655.620filettatura internano

25.82 €

1 4 giorni 65grezzo-2M877.5102538.527.752.655.630filettatura internano

26.22 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 90052M877.5102538.527.752.655.640filettatura internano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacaverde segnale RAL 60322M877.5102538.527.752.655.610filettatura esterna

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 50172M877.5102538.527.752.655.620filettatura esternano

25.82 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 50172M877.5102538.527.752.655.630filettatura esternano

26.22 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 50172M877.5102538.527.752.655.640filettatura esternano

26.92 €

1 4 giorni 80finitura opacarosso traffico RAL 30203M109511.2304733.964.668.615filettatura internano

26.92 €

1 4 giorni 80finitura opacaverde segnale RAL 60323M109511.2304733.964.668.630filettatura internano

27.41 €

1 4 giorni 80finitura opacablu traffico RAL 50173M109511.2304733.964.668.640filettatura internano

27.41 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio luce RAL 70353M109511.2304733.964.668.650filettatura internano

26.92 €

1 4 giorni 80cromato lucidoargento3M109511.2304733.964.668.615filettatura esterna

26.92 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.630filettatura esternano

27.41 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.640filettatura esternano

27.41 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.650filettatura esternano

26.92 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.615filettatura esternano

26.92 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.630filettatura esterna

27.41 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.640filettatura esterna

27.41 €

1 4 giorni 80grezzo-3M109511.2304733.964.668.650filettatura esterna

26.92 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 20043M109511.2304733.964.668.615filettatura internano

26.92 €

1 4 giorni 80finitura opacagiallo navone RAL 10213M109511.2304733.964.668.630filettatura internano

27.41 €

1 4 giorni 80finitura opacarosso traffico RAL 30203M109511.2304733.964.668.640filettatura internano

27.41 €

1 4 giorni 80finitura opacaverde segnale RAL 60323M109511.2304733.964.668.650filettatura internano

26.92 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.964.668.615filettatura esternano

26.92 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.964.668.630filettatura esternano

27.41 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.964.668.640filettatura esternano

27.41 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.964.668.650filettatura esterna

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacagrigio finestra RAL 70404M1011013.23053.137.272.877.320filettatura internano

29.10 €

1 4 giorni 95grezzo-4M1011013.23053.137.272.877.330filettatura internano

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.340filettatura internano

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacaarancio puro RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.350filettatura internano

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.320filettatura esternano

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.330filettatura esternano

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.340filettatura esterna

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.350filettatura esterna

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.320filettatura esterna

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.330filettatura esterna

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.340filettatura esterna

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacaarancio puro RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.350filettatura esternano

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacablu traffico RAL 50174M1011013.23053.137.272.877.320filettatura internano

29.10 €

1 4 giorni 95finitura opacagrigio luce RAL 70354M1011013.23053.137.272.877.330filettatura internano

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacagrigio finestra RAL 70404M1011013.23053.137.272.877.340filettatura internano

30.29 €

1 4 giorni 95grezzo-4M1011013.23053.137.272.877.350filettatura internano

29.10 €

1 4 giorni 95grezzo-4M1011013.23053.137.272.877.320filettatura esterna

29.10 €

1 4 giorni 95grezzo-4M1011013.23053.137.272.877.330filettatura esterna

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.340filettatura esternano

30.29 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 90054M1011013.23053.137.272.877.350filettatura esternano

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva RoHS

Supporto tecnico