Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Denominazione | Colore principale | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | - | 0.0807 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | - | 0.0802 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | No | 0.0810 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | No | 0.0810 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | No | 0.0810 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | - | 0.0783 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | - | 0.0781 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | No | 0.0780 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | No | 0.0780 | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | No | 0.0780 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | - | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | - | 0.1364 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | No | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | No | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | No | 0.1370 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | Nero RAL 9005 | Rivestito in plastica | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | - | 0.1333 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | Arancio puro RAL 2004 | Rivestito in plastica | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | - | 0.1333 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a leva | Nero RAL 9005 | Finitura opaca | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | No | 0.1330 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a leva | Arancio puro RAL 2004 | Finitura opaca | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | No | 0.1330 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a leva | Rosso traffico RAL 3020 | Finitura opaca | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | No | 0.1330 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Componente di finitura superficiale | Brunito | Versione 1 | Piatto | L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Denominazione
Colore principale
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali