Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06450-92061 |
06450-92062 |
06450-92081 |
06450-92082 |
06450-93081 |
06450-93082 |
06450-93101 |
06450-93102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Colore principale | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Versione 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 4 giorni | 65 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | brunito | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | - | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | 65 | zinco | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | grezzo | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | - | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | con moltiplicatore della forza di serraggio | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | 65 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | brunito | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | - | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | 65 | zinco | verde segnale RAL 6032 | acciaio inox | grezzo | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | - | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | con moltiplicatore della forza di serraggio | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | brunito | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | - | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | zinco | verde segnale RAL 6032 | acciaio inox | grezzo | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | con moltiplicatore della forza di serraggio | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | brunito | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | - | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | zinco | verde segnale RAL 6032 | acciaio inox | grezzo | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | con moltiplicatore della forza di serraggio |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Denominazione | Maniglia A Leva |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura | filettatura esterna | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Colore principale
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali