Codice articolo del costruttore: 06454-104
Marca: NORELEM
Prezzo: 18.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 40 mm
Colore principale: blu traffico RAL 5017
Misura: 1
X=filettatura: M4
A=lunghezza impugnatura: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06454-104
Codice componente
|
---|
06454-104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | L (mm) | Capacità di carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | brunito | Denominazione | Maniglia A Leva |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura interna in acciaio inox (06454), il codice articolo è il seguente: 06454-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06454-104.
Configura
Proprietà di base
L(mm)
Capacità di carico(N)
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06454-104153 |
06454-105 |
06454-105153 |
06454-106 |
06454-106153 |
06454-206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | L (mm) | Capacità di carico (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
18.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu traffico RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
18.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | - | - | ||
25.35 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | - | - |