Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M3 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | - | - | 33 | 16 | - | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0325 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0334 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0340 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0323 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0353 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0326 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0336 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0332 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0327 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0330 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0333 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0330 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0320 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0297 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0310 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0328 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0333 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0338 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0344 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0350 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0360 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0360 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0380 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | sì | 0.0380 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0328 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0341 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0339 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0345 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0327 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0331 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0339 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | argento metallizzato | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0344 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0327 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0010 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0340 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | cromato lucido | argento | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0346 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0309 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0297 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M4 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0298 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0010 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0010 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0305 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | con rivestimento in plastica | rosso rubino RAL 3003 | grezzo | 0 | M5 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 16 | - | 0.0010 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | - | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | - | 0.0352 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | - | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | - | 0.0362 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | - | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | - | 0.0368 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | - | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | - | 0.0375 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | sì | 0.0380 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | sì | 0.0390 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | sì | 0.0390 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | sì | 0.0400 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 40 | satinato | nero RAL 9005 | grezzo | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | sì | 0.0410 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | con rivestimento in plastica | arancio puro RAL 2004 | grezzo | 1 | M5 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 16 | - | 0.0356 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Materiale dei componenti | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 | Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
N. di denti
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali