Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata (06451)

Maniglia a leva con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-0031
06451-0041
06451-0051
06451-1041
06451-1051
06451-1061
06451-2061
06451-2081
06451-3081
06451-3101
06451-4101
06451-4121
06451-5121
06451-5161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

8.90 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M3916

8.90 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M4916

8.90 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M5916

8.90 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M4916

8.90 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M5916

8.90 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M6916

11.07 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

11.07 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

12.54 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M81422

12.54 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M101422

16.85 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M101724

16.85 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M121724

20.92 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M122326

20.92 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a Leva Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica
Tipo di filettatura Filettatura interna

Supporto tecnico