Maniglia a leva con filettatura esterna, satinata (06460)

Maniglia a leva con filettatura esterna, satinata (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-0031X6
06460-0031X10
06460-0031X15
06460-0031X20
06460-0041X10
06460-0041X15
06460-0041X20
06460-0041X25
06460-0041X30
06460-0041X35
06460-0041X40
06460-0041X45
06460-0041X50
06460-0051X10
06460-0051X15
06460-0051X20
06460-0051X25
06460-0051X30
06460-0051X35
06460-0051X40
06460-0051X45
06460-0051X50
06460-1051X10
06460-1051X15
06460-1051X20
06460-1051X25
06460-1051X30
06460-1051X35
06460-1051X40
06460-1051X45
06460-1051X50
06460-1061X10
06460-1061X15
06460-1061X20
06460-1061X25
06460-1061X30
06460-1061X35
06460-1061X40
06460-1061X45
06460-1061X50
06460-2061X15
06460-2061X20
06460-2061X25
06460-2061X30
06460-2061X35
06460-2061X40
06460-2061X45
06460-2061X50
06460-2061X55
06460-2061X60
06460-2081X15
06460-2081X20
06460-2081X25
06460-2081X30
06460-2081X35
06460-2081X40
06460-2081X45
06460-2081X50
06460-2081X55
06460-2081X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M316No0.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M316No0.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M316No0.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaSatinato37710131424.5414.530330M316No0.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0327

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0328

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0343

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0308

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0353

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0348

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M416-0.0349

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0331

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0345

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0342

6.64 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0349

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0354

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0363

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0377

7.18 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaRivestito in plastica37710131424.5414.530330M516-0.0373

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0356

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0361

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0366

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0374

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0379

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0388

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0390

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0398

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M516-0.0410

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0360

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0368

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616--0.0379

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0387

6.64 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0395

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0402

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616No0.0420

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0419

7.18 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaRivestito in plastica47710131424.5414.531341M616-0.0428

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0883

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0882

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0902

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0908

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0918

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0922

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0941

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0947

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0959

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M620-0.0957

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0893

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0912

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0928

8.31 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0950

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0965

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0982

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.0997

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.1011

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.1026

8.86 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaRivestito in plastica74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M820-0.1045

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale Nero RAL 9005 Componente di finitura superficiale Brunito L=lunghezza della filettatura(mm) 10
Tipo di filettatura Filettatura esterna

Supporto tecnico