Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 20° (06341) (06341-208)

Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 20° (06341) 06341-208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06341-208

Marca: NORELEM

Prezzo: 15.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza impugnatura: 84.5 mm

Materiale principale: Alluminio

Corpo con finitura superficiale: -

Colore principale: -

Misura: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06341-208

Codice componente
06341-208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Denominazione PL Edelstahl

15.70 €

1 4 giorni 84.5Alluminio--1M82410254052.532.518Adattatore-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma 20° A2(mm) 15
Versione 1 per staffa girevole RoHS

Si trova sulla pagina di Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 20° (06341), il codice articolo è il seguente: 06341-208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06341-208.

Tipologia prodotto

Codice componente
06341-210
06341-2101
06341-212
06341-216
06341-220
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Denominazione PL Edelstahl

15.70 €

1 4 giorni 84.5Alluminio--1M102410254052.532.518Adattatore-

19.44 €

1 4 giorni 100Alluminio--2M10281232466136.520Adattatore-

19.44 €

1 4 giorni 100Alluminio--2M12281232466136.520Adattatore-

23.54 €

1 4 giorni 121Alluminio--3M1633133252724123Adattatore-

32.65 €

1 4 giorni 123acciaio da bonificaanodizzatonero4M2041133261804926Braccio Tenditoreno

Supporto tecnico