Codice articolo del costruttore: 06340-110
Marca: NORELEM
Prezzo: 10.46 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 84.5 mm
Materiale principale: acciaio
Corpo con finitura superficiale: temprato
Misura: 1
X=alesaggio: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06340-110
Codice componente
|
---|
06340-110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Misura | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | Denominazione | Versione 1 | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 4 giorni | 84.5 | acciaio | temprato | 1 | 10 | 84.5 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 22 | Leva Di Serraggio | per morsa a leva rotante | no |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Grado | 5.8 | Forma | 20° |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 15 | RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Leve di tensione con foro alesato, 20° (06340), il codice articolo è il seguente: 06340-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06340-110.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Misura
X=alesaggio(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondità del foro(mm)
Denominazione
Versione 1
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06340-112 |
06340-114 |
06340-116 |
06340-120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Misura | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | Denominazione | Versione 1 | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio | temprato | 2 | 12 | 100 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | Leva Di Serraggio | per morsa a leva rotante | no | ||
12.99 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio | non temprato | 2 | 14 | 100 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | Leva Di Serraggio | per morsa a leva rotante | no | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | 121 | alluminio | - | 3 | 16 | 121 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 28 | Braccio Tenditore | per staffa girevole | - | ||
21.75 € | 1 | 4 giorni | 123 | alluminio | - | 4 | 20 | 123 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 32 | Braccio Tenditore | per staffa girevole | - |