Leve di tensione con foro alesato, 0 gradi (06340) (Codici componente)

Leve di tensione con foro alesato, 0 gradi (06340)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Modello: filettatura interna

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06340-1102
06340-1122
06340-1142
06340-1162
06340-1202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura X=alesaggio
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

10.46 €

1 4 giorni 88.1temprato11088.12410254032.522

12.99 €

1 4 giorni 104non temprato2121042812324636.525

12.99 €

1 4 giorni 104temprato2141042812324636.525

15.69 €

1 4 giorni 126.5temprato316126.5331332524128

21.75 €

1 4 giorni 128.5non temprato420128.5411332614932

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale acciaio Forma
Denominazione Leva Di Serraggio Versione 1 per morsa a leva rotante RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico