Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02020-206 |
02020-208 |
02020-210 |
02020-212 |
02020-216 |
02020-220 |
02020-225 |
02020-306 |
02020-308 |
02020-310 |
02020-312 |
02020-316 |
02020-320 |
02020-325 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | 4 giorni | corto | 6 | 4 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | corto | 8 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | corto | 10 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10.20 € | 1 | 4 giorni | corto | 12 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | corto | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | corto | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | corto | 25 | 12 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
8.93 € | 1 | 4 giorni | lungo | 6 | 4 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | lungo | 8 | 6 | 16 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.72 € | 1 | 4 giorni | lungo | 10 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10.53 € | 1 | 4 giorni | lungo | 12 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | lungo | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
16.04 € | 1 | 4 giorni | lungo | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
18.48 € | 1 | 4 giorni | lungo | 25 | 12 | 25 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
D1=diametro esterno(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali