Perno di riferimento con filettatura interna, forma B, cilindrica (02025)

Perno di riferimento con filettatura interna, forma B, cilindrica (02025)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce

· Temprati e rettificati (60 HRC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02025-205
02025-206
02025-208
02025-210
02025-212
02025-216
02025-220
02025-305
02025-306
02025-308
02025-310
02025-312
02025-316
02025-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Versione 1 D1=diametro perno
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
G
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

11.51 €

1 4 giorni -corto53-8351.50-

11.51 €

1 4 giorni -corto64-10461.80-

11.84 €

1 4 giorni Acciaiocorto86M2.511.467.42.55

12.39 €

1 4 giorni Acciaiocorto107M2.513.779.735

12.93 €

1 4 giorni Acciaiocorto128M3168123.56

15.04 €

1 4 giorni Acciaiocorto1612M420121558

23.40 €

1 4 giorni Acciaiocorto2014M525.51419.5610

12.06 €

1 4 giorni -lungo53-10351.50-

12.06 €

1 4 giorni -lungo64-12461.80-

12.39 €

1 4 giorni Acciaiolungo86M2.517.467.42.55

12.93 €

1 4 giorni Acciaiolungo107M2.521.779.735

13.44 €

1 4 giorni Acciaiolungo128M3248123.56

15.59 €

1 4 giorni Acciaiolungo1612M429121558

24.19 €

1 4 giorni Acciaiolungo2014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Forma B

Supporto tecnico