Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02020-406 |
02020-408 |
02020-410 |
02020-412 |
02020-416 |
02020-420 |
02020-425 |
02020-506 |
02020-508 |
02020-510 |
02020-512 |
02020-516 |
02020-520 |
02020-525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro perno (Ø) | B (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
10.78 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.6 | 8 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.77 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2.5 | 10 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2.5 | 12 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3.5 | 16 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
21.96 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5 | 20 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
22.41 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5 | 25 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
10.92 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.6 | 8 | 16 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
12.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2.5 | 10 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
13.83 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2.5 | 12 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3.5 | 16 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5 | 20 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
25.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5 | 25 | 25 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | C |
Configura
Proprietà di base
Diametro perno(Ø)
B(mm)
D1=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali