Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06505-4110 |
06505-4212 |
06505-4314 |
06505-4417 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | A=interasse (mm) | D (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.90 € | 1 | 4 giorni | 1 | 80 | 24 | 16 | 82 | 60 | 22 | 13.4 | 100 | 10 | ||
61.85 € | 1 | 4 giorni | 2 | 100 | 28 | 20 | 98 | 72 | 26 | 16 | 124 | 12 | ||
78.19 € | 1 | 4 giorni | 3 | 125 | 30 | 26 | 118 | 90 | 28 | 15.8 | 153 | 14 | ||
89.76 € | 1 | 4 giorni | 4 | 160 | 34 | 26 | 122 | 90 | 32 | 19.6 | 190 | 17 |
Loading...
Maniglia, materiale | Acciaio inox | Presa | impugnatura cilindrica |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
A=interasse(mm)
D(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali