Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06505-3110 |
06505-3212 |
06505-3314 |
06505-3417 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | L=lunghezza (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | A=interasse (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 1 | 4 giorni | 1 | 100 | 24 | 10 | 16 | 80 | 82 | 60 | 22 | 13.4 | ||
60.61 € | 1 | 4 giorni | 2 | 124 | 28 | 12 | 20 | 100 | 98 | 72 | 26 | 16 | ||
76.51 € | 1 | 4 giorni | 3 | 153 | 30 | 14 | 26 | 125 | 118 | 90 | 28 | 15.8 | ||
88.89 € | 1 | 4 giorni | 4 | 190 | 34 | 17 | 26 | 160 | 122 | 90 | 32 | 19.6 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Maniglia, materiale | Acciaio inox | Presa | Impugnatura cilindrica |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
L=lunghezza(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
A=interasse(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali