Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06504-2110 |
06504-21106 |
06504-2212 |
06504-22126 |
06504-2314 |
06504-23146 |
06504-2417 |
06504-24176 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Misura | Versione 2 | Presa | A=interasse (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.57 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | senza foro trasversale | - | 80 | 24 | 16 | - | 87.5 | 47.5 | 22 | 13.4 | - | 100 | 10 | - | 0.0821 | ||
74.75 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 80 | 24 | 16 | M6 | 87.5 | 47.5 | 22 | 13.4 | 7.5 | 100 | 10 | no | 0.0820 | ||
80.50 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | senza foro trasversale | - | 100 | 28 | 20 | - | 106.9 | 58.4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | - | 0.2549 | ||
84.64 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 100 | 28 | 20 | M6 | 106.9 | 58.4 | 26 | 16 | 7.5 | 124 | 12 | no | 0.2550 | ||
106.05 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | senza foro trasversale | - | 125 | 30 | 26 | - | 139.1 | 82.1 | 28 | 15.8 | - | 153 | 14 | - | 0.2544 | ||
110.01 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 125 | 30 | 26 | M6 | 139.1 | 82.1 | 28 | 15.8 | 7.5 | 153 | 14 | no | 0.2540 | ||
111.10 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | senza foro trasversale | - | 160 | 34 | 26 | - | 143.1 | 82.1 | 32 | 19.6 | - | 190 | 17 | - | 0.2928 | ||
115.04 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 160 | 34 | 26 | M6 | 143.1 | 82.1 | 32 | 19.6 | 7.5 | 190 | 17 | no | 0.2930 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | con rivestimento in plastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | resina termoplastica | Versione 1 | quadro incassato | Forma | B |
DIN | simile a DIN 469 | Tipo di stampo | impugnatura di sicurezza | Denominazione | Manovella |
Tipo di prodotto | impugnatura di sicurezza | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Misura
Versione 2
Presa
A=interasse(mm)
D(mm)
D3(mm)
D7(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali