Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato (06503) (Codici componente)

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato (06503)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06503-4110
06503-41106
06503-4212
06503-42126
06503-4314
06503-43146
06503-4417
06503-44176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 L=lunghezza
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
A=interasse
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

22.52 €

1 4 giorni Nero1Senza foro trasversale1002416-8071.149.12213.4-10-0.0761

27.05 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211Con foro trasversale1002416M68071.149.12213.47.510no0.0760

24.74 €

1 4 giorni Nero2Senza foro trasversale1242820-10087.461.42616-12-0.1366

29.20 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70212Con foro trasversale1242820M610087.461.426167.512no0.1370

28.18 €

1 4 giorni Nero3Senza foro trasversale1533026-125111832815.8-14-0.2549

32.65 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70213Con foro trasversale1533026M6125111832815.87.514no0.2550

32.91 €

1 4 giorni Nero4Senza foro trasversale1903426-160115833219.6-17-0.2965

37.36 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70214Con foro trasversale1903426M6160115833219.67.517no0.2970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle d'inversione Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Colore principale Nero Materiale dei componenti Resina termoplastica Versione 1 Quadro incassato
Forma D Denominazione Manovella Tipo di stampo Con impugnatura girevole
Presa Impugnatura cilindrica DIN Simile a DIN 469 Tipo di prodotto Impugnatura girevole
RoHS

Supporto tecnico