Manovelle con impugnatura girevole con foro alesato (06503) (Codici componente)

Manovelle con impugnatura girevole con foro alesato (06503)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: foro calibrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06503-3110
06503-31106
06503-3212
06503-32126
06503-3314
06503-33146
06503-3417
06503-34176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

20.09 €

1 4 giorni nero1senza foro trasversale80241016-71.149.12213.4-100-0.0766

24.65 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211con foro trasversale80241016M671.149.12213.47.5100no0.0770

21.39 €

1 4 giorni nero2senza foro trasversale100281220-87.461.42616-124-0.1386

25.90 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70212con foro trasversale100281220M687.461.426167.5124no0.1390

26.84 €

1 4 giorni nero3senza foro trasversale125301426-111832815.8-153-0.2617

31.33 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70213con foro trasversale125301426M6111832815.87.5153no0.2620

29.77 €

1 4 giorni nero4senza foro trasversale160341726-115833219.6-190-0.2988

34.22 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70214con foro trasversale160341726M6115833219.67.5190no0.2990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica Colore principale nero
Materiale dei componenti resina termoplastica Versione 1 foro calibrato Forma D
Presa impugnatura cilindrica DIN simile a DIN 469 Tipo di stampo con impugnatura girevole
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura girevole RoHS

Supporto tecnico