Manovelle in alluminio con impugnatura di sicurezza e presa quadrata (06503)

Manovelle in alluminio con impugnatura di sicurezza e presa quadrata (06503)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06503-2110
06503-21106
06503-2212
06503-22126
06503-2314
06503-23146
06503-2417
06503-24176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

43.83 €

1 4 giorni nero1senza foro trasversale802416-89492213.4-10010-0.0901

48.18 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211con foro trasversale802416M689492213.47.510010no0.0900

49.25 €

1 4 giorni nero2senza foro trasversale1002820-107.959.42616-12412-0.1686

53.59 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70212con foro trasversale1002820M6107.959.426167.512412no0.1690

54.30 €

1 4 giorni nero3senza foro trasversale1253026-140.583.52815.8-15314-0.3302

58.62 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70213con foro trasversale1253026M6140.583.52815.87.515314no0.3300

60.40 €

1 4 giorni nero4senza foro trasversale1603426-144.583.53219.6-19017-0.3671

64.65 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70214con foro trasversale1603426M6144.583.53219.67.519017no0.3670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica Colore principale nero
Materiale dei componenti resina termoplastica Versione 1 quadro incassato Forma A
Presa impugnatura cilindrica DIN simile a DIN 469 Tipo di stampo con impugnatura pieghevole
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole RoHS

Supporto tecnico