Manovelle con impugnatura di sicurezza, con presa quadrata (06502)

Manovelle con impugnatura di sicurezza, con presa quadrata (06502)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Ritorno automatico in seguito al rilascio

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06502-2108
06502-21086
06502-2110
06502-21106
06502-2210
06502-2212
06502-22106
06502-22126
06502-2312
06502-2314
06502-23126
06502-23146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

51.25 €

1 4 giorni grigio nerastro1senza foro trasversale8024-84.247.528.513-10412.78-0.0760

55.26 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211con foro trasversale8024M684.247.528.5137.510412.78no0.0760

51.25 €

1 4 giorni grigio nerastro1senza foro trasversale8024-84.247.528.513-10412.710-0.0920

55.26 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211con foro trasversale8024M684.247.528.5137.510412.710no0.0920

51.81 €

1 4 giorni grigio nerastro2senza foro trasversale10029-104.258.535.513-12915.710-0.1553

51.81 €

1 4 giorni grigio nerastro2senza foro trasversale10029-104.258.535.513-12915.712-0.1497

55.81 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70212con foro trasversale10029M6104.258.535.5137.512915.710no0.1550

55.81 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70212con foro trasversale10029M6104.258.535.5137.512915.712no0.1500

52.52 €

1 4 giorni grigio nerastro3senza foro trasversale12536-139824418.5-16119.512-0.3030

52.52 €

1 4 giorni grigio nerastro3senza foro trasversale12536-139824418.5-16119.514-0.2921

56.52 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70213con foro trasversale12536M6139824418.57.516119.512no0.3030

56.52 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70213con foro trasversale12536M6139824418.57.516119.514no0.2920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti resina termoplastica
Versione 1 quadro incassato Forma B Tipo di stampo impugnatura di sicurezza
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura di sicurezza RoHS

Supporto tecnico