Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06500-310802 |
06500-3108026 |
06500-311003 |
06500-3110036 |
06500-321003 |
06500-3210036 |
06500-321204 |
06500-3212046 |
06500-331204 |
06500-3312046 |
06500-331405 |
06500-3314056 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Versione 2 | A=interasse (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | T (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 4 giorni | 1 | senza foro trasversale | 80 | 2 | 24 | 8 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 9 | - | 0.1174 | ||
22.92 € | 1 | 4 giorni | 1 | con foro trasversale | 80 | 2 | 24 | 8 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 9 | no | 0.1180 | ||
18.24 € | 1 | 4 giorni | 1 | senza foro trasversale | 80 | 3 | 24 | 10 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | - | 104 | 12.7 | 11.4 | - | 0.1143 | ||
22.92 € | 1 | 4 giorni | 1 | con foro trasversale | 80 | 3 | 24 | 10 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 7.5 | 104 | 12.7 | 11.4 | no | 0.1140 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | 2 | senza foro trasversale | 100 | 3 | 29 | 10 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 11.4 | - | 0.1965 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 2 | con foro trasversale | 100 | 3 | 29 | 10 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 11.4 | no | 0.1970 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | 2 | senza foro trasversale | 100 | 4 | 29 | 12 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | - | 129 | 15.7 | 13.8 | - | 0.1948 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 2 | con foro trasversale | 100 | 4 | 29 | 12 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 7.5 | 129 | 15.7 | 13.8 | no | 0.1950 | ||
26.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | senza foro trasversale | 125 | 4 | 36 | 12 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | 13.8 | - | 0.4242 | ||
31.34 € | 1 | 4 giorni | 3 | con foro trasversale | 125 | 4 | 36 | 12 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | 13.8 | no | 0.4240 | ||
26.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | senza foro trasversale | 125 | 5 | 36 | 14 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | - | 161 | 19.5 | 16.3 | - | 0.4144 | ||
31.34 € | 1 | 4 giorni | 3 | con foro trasversale | 125 | 5 | 36 | 14 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 7.5 | 161 | 19.5 | 16.3 | no | 0.4140 |
Loading...
Materiale principale | resina termoplastica | Colore principale | grigio nerastro | Materiale dei componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | brunito | Versione 1 | foro calibrato con cava | Forma | D |
Tipo di stampo | con impugnatura girevole | Denominazione | Manovella | Tipo di prodotto | impugnatura girevole |
Configura
Proprietà di base
Misura
Versione 2
A=interasse(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
T(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali