Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06288-3100X10 |
06288-3125X12 |
06288-3140X14 |
06288-3160X16 |
06288-3160X18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.23 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | 10H7 | 22 | 20 | 29 | 29.5 | 19 | 39 | ||
42.08 € | 1 | 4 giorni | 125 | 2 | 12H7 | 26 | 21 | 34 | 34 | 24 | 46 | ||
46.95 € | 1 | 4 giorni | 140 | 3 | 14H7 | 30 | 25 | 39 | 38.5 | 27 | 52 | ||
59.69 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 16H7 | 33 | 30 | 43 | 41.3 | 30.1 | 57 | ||
59.69 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 18H7 | 33 | 30 | 43 | 41.3 | 30.1 | 57 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali