Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio inox, forma D, preforata (06288)

Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio inox, forma D, preforata (06288)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma D: preforato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06288-2100X06
06288-2125X08
06288-2140X08
06288-2160X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)

27.32 €

1 4 giorni 100162220291229.51939

30.97 €

1 4 giorni 1252826213415342446

35.19 €

1 4 giorni 140383025391638.52752

45.93 €

1 4 giorni 1604103330432041.330.157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Acciaio inox Forma D
H2(mm) 8

Supporto tecnico