Volantini a disco con impugnatura girevole, parti in acciaio inox, forma D, preforati (06287)

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti in acciaio inox, forma D, preforati (06287)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma D: preforato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06287-2100X06
06287-2125X08
06287-2140X08
06287-2160X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)

40.99 €

1 4 giorni 10016222079M62912929.5193954.7

46.41 €

1 4 giorni 125282621101M63415934244654.7

52.81 €

1 4 giorni 140383025110M839161238.5275282.2

62.02 €

1 4 giorni 1604103330128M843201241.330.15782.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Duroplast Materiale componenti metallici Acciaio inox 1.4305
Forma D Forma-Tipo preforato Presa impugnatura girevole
H2(mm) 8

Supporto tecnico