Volantini a disco con impugnatura girevole, Forma E, con foro calibrato (06287)

Volantini a disco con impugnatura girevole, Forma E, con foro calibrato (06287)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06287-1100X10
06287-1125X12
06287-1140X14
06287-1160X16
06287-1160X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)

29.74 €

1 4 giorni 100129.5193954.710H8222079M6299

37.25 €

1 4 giorni 125234244654.712H82621101M6349

42.90 €

1 4 giorni 140338.5275282.214H83025110M83912

55.42 €

1 4 giorni 160441.330.15782.216H83330128M84312

55.42 €

1 4 giorni 160441.330.15782.218H83330128M84312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Pieni Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Duroplast
Materiale componenti metallici Acciaio Forma E Forma-Tipo Con foro alesato
Presa Impugnatura girevole H2(mm) 8

Supporto tecnico