Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06287-0100X06 |
06287-0125X08 |
06287-0140X08 |
06287-0160X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 29.5 | 19 | 39 | 54.7 | ||
36.29 € | 1 | 4 giorni | 125 | 2 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 34 | 24 | 46 | 54.7 | ||
41.98 € | 1 | 4 giorni | 140 | 3 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 38.5 | 27 | 52 | 82.2 | ||
52.81 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 41.3 | 30.1 | 57 | 82.2 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Materiale dei componenti | Duroplast | Materiale componenti metallici | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D | Forma-Tipo | preforato | Presa | impugnatura girevole |
H2(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
L4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali