Volantini DIN 950, acciaio inox (06274) (Codici componente)

Volantini DIN 950, acciaio inox (06274)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Materiale: acciaio inox 1.4401

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06274-0100X10
06274-0125X12
06274-0160X16
06274-0200X18
06274-1100X10
06274-1125X12
06274-1160X16
06274-1200X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Versione 1 B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7=filettatura L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

54.50 €

1 4 giorni 100foro alesato-10H726M61733-

78.18 €

1 4 giorni 125foro alesato-12H728M81836-

115.23 €

1 4 giorni 160foro alesato-16H732M102040-

199.58 €

1 4 giorni 200foro alesato-18H738M102445-

57.27 €

1 4 giorni 100foro alesato con fessura310H726M6173311.4

80.94 €

1 4 giorni 125foro alesato con fessura412H728M8183613.8

118.02 €

1 4 giorni 160foro alesato con fessura516H732M10204018.3

202.32 €

1 4 giorni 200foro alesato con fessura618H738M10244520.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 Colore principale lucidato
Numero di razze 3

Supporto tecnico